Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acier inoxydable, PA Couleur: Gris, Naturel, Blanc, Noir, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
37,7212 € - 41,9125 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M20 x 1.5
Gris
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
0,0939 € - 0,1159 € 1498 En stock
30.1 mm
Naturel
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,0983 € - 0,1214 € 2994 En stock
30.6 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
19,7598 € - 21,9554 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gris
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,3429 € - 0,7547 € 11409 En stock
30.0 mm
Noir
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
1,3128 € - 2,8839 € 42 En stock
80.0 mm
Gris
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,4018 € - 5,1401 € 6437 En stock
17.0 mm
M12
Noir
17.8 mm
10.0 mm
3
0,5323 € - 1,1722 € 92 En stock
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,3128 € - 2,8839 € 1561 En stock
80.0 mm
Blanc
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,8585 € - 4,4018 € 97 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
14,9476 € - 23,2517 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
0,3429 € - 0,7547 € 20 En stock
30.0 mm
Gris
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,5323 € - 1,1722 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Blanc
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
18,3039 € - 24,4191 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M40
Noir
35.6 mm
18.0 mm
3
10207154 20,9227 € - 30,5344 € 60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
2,8839 € - 4,4859 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
43,9768 € - 58,6171 € 4 En stock
45.0 mm
M40
Laiton
18.0 mm
8.0 mm
4
2,909 € - 4,5251 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,8839 € - 4,4859 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10646809

Gamme de prix
41,9125 € - 37,7212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6/6 Naturel

10408100

Gamme de prix
0,1159 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Noir

10407752

Gamme de prix
0,1214 € - 0,0983 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10646793

Gamme de prix
21,9554 € - 19,7598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Noir

10124901

Gamme de prix
0,7547 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
11409 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124949

Gamme de prix
2,8839 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Noir

10207109

Gamme de prix
5,1401 € - 4,4018 €

Niveaux de stock
6437 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124918

Gamme de prix
1,1722 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124956

Gamme de prix
2,8839 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
1561 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
4,4018 € - 3,8585 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamide Gris

10237090

Gamme de prix
23,2517 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124888

Gamme de prix
0,7547 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124925

Gamme de prix
1,1722 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Noir

10207147

Gamme de prix
24,4191 € - 18,3039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154

Gamme de prix
30,5344 € - 20,9227 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237052

Gamme de prix
4,4859 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207185

Gamme de prix
58,6171 € - 43,9768 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236710

Gamme de prix
4,5251 € - 2,909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236727

Gamme de prix
4,4859 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236765

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5