Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acier inoxydable, PA Couleur: Gris, Naturel, Blanc, Noir, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,7212 € - 41,9125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | 1498 En stock |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0983 € - 0,1214 € | 2994 En stock |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 19,7598 € - 21,9554 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gris
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,3429 € - 0,7547 € | 11409 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,3128 € - 2,8839 € | 42 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Gris
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,4018 € - 5,1401 € | 6437 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Noir
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5323 € - 1,1722 € | 92 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,3128 € - 2,8839 € | 1561 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,8585 € - 4,4018 € | 97 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gris
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,9476 € - 23,2517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,3429 € - 0,7547 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5323 € - 1,1722 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 18,3039 € - 24,4191 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Noir
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 10207154 | 20,9227 € - 30,5344 € | 60 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
|
| 2,8839 € - 4,4859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 43,9768 € - 58,6171 € | 4 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Laiton
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,909 € - 4,5251 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,8839 € - 4,4859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,1242 € - 4,8598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1