Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
1,3128 € - 2,8839 € 42 En stock
80.0 mm
Gris
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
1,3128 € - 2,8839 € 661 En stock
80.0 mm
Blanc
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,5431 € - 5,5115 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,566 € - 7,1026 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
7,759 € - 10,8626 € 400 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
3,7487 € - 5,8312 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
19,2257 € - 29,9065 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2,3753 € - 3,6949 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,8449 € - 5,981 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
14,9476 € - 23,2517 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
0,3429 € - 0,7547 € 20 En stock
30.0 mm
Gris
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
18,3039 € - 24,4191 € 264 En stock
50.0 mm
M40
Noir
35.6 mm
18.0 mm
3
4,4018 € - 5,1401 € 6437 En stock
17.0 mm
M12
Noir
17.8 mm
10.0 mm
3
9,5977 € - 11,1857 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
3,8585 € - 4,4018 € 597 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
10207154 20,9227 € - 30,5344 € 60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
8,3858 € - 10,3917 € 80 En stock
27.0 mm
M40
Gris
35.6 mm
18.0 mm
3
0,5323 € - 1,1722 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Blanc
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124949

Gamme de prix
2,8839 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124956

Gamme de prix
2,8839 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
661 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237038

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 35 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237076

Gamme de prix
5,5115 € - 3,5431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236574

Gamme de prix
7,1026 € - 4,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236611

Gamme de prix
10,8626 € - 7,759 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236789

Gamme de prix
5,8312 € - 3,7487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gris

10236826

Gamme de prix
29,9065 € - 19,2257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236864

Gamme de prix
3,6949 € - 2,3753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236901

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236949

Gamme de prix
5,981 € - 3,8449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamide Gris

10237090

Gamme de prix
23,2517 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124888

Gamme de prix
0,7547 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Noir

10207147

Gamme de prix
24,4191 € - 18,3039 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Noir

10207109

Gamme de prix
5,1401 € - 4,4018 €

Niveaux de stock
6437 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207123

Gamme de prix
11,1857 € - 9,5977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
4,4018 € - 3,8585 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154

Gamme de prix
30,5344 € - 20,9227 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent M40 1.5 mm

10207130

Gamme de prix
10,3917 € - 8,3858 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124925

Gamme de prix
1,1722 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA