Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acier inoxydable, PA Couleur: Gris, Naturel, Blanc, Noir, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
14,9476 € - 23,2517 € Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
M4 x 0.7
Gris
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
2,6778 € - 4,1656 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,7146 € - 4,2227 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
26,4353 € - 41,1215 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
7,759 € - 10,8626 € 300 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
0,1314 € - 0,175 € 500 En stock
30.6 mm
Blanc
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
0,3199 € - 0,3199 € 6630 En stock
25.8 mm
Noir
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
  • sur 5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Gris

10237083

Gamme de prix
23,2517 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • B
    3.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236963

Gamme de prix
4,1656 € - 2,6778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10237007

Gamme de prix
4,2227 € - 2,7146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237113

Gamme de prix
41,1215 € - 26,4353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236932

Gamme de prix
10,8626 € - 7,759 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Blanc

10407769

Gamme de prix
0,175 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10308929

Gamme de prix
0,3199 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
6630 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    22.2 mm
  • Matière
    Nylon