Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
8,3023 € - 11,6231 € 7742 En stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,5361 € - 10,5505 € 139 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
18,3039 € - 24,4191 € 264 En stock
50.0 mm
M40
Noir
35.6 mm
18.0 mm
3
43,9768 € - 58,6171 € 4 En stock
45.0 mm
M40
Laiton
18.0 mm
8.0 mm
4
7,5361 € - 10,5505 € 23 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,566 € - 7,1026 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
3,7489 € - 5,8316 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
14,9476 € - 23,2517 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
4,566 € - 7,1026 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
52,5785 € - 73,6098 € 57 En stock
60.0 mm
M40
Noir
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
4,566 € - 7,1026 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
2,6466 € - 4,1171 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,5361 € - 10,5505 € 200 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
8,3162 € - 11,6426 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,759 € - 10,8626 € 300 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,5361 € - 10,5505 € 400 En stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,7489 € - 5,8316 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6778 € - 4,1656 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,3558 € - 0,7862 € 9197 En stock
30.0 mm
Blanc
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236567

Gamme de prix
11,6231 € - 8,3023 €

Niveaux de stock
7742 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236901

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236536

Gamme de prix
10,5505 € - 7,5361 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Noir

10207147

Gamme de prix
24,4191 € - 18,3039 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207185

Gamme de prix
58,6171 € - 43,9768 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236772

Gamme de prix
10,5505 € - 7,5361 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236819

Gamme de prix
7,1026 € - 4,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Noir

10236857

Gamme de prix
5,8316 € - 3,7489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237106

Gamme de prix
23,2517 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236888

Gamme de prix
7,1026 € - 4,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Noir

10236895

Gamme de prix
73,6098 € - 52,5785 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10237014

Gamme de prix
7,1026 € - 4,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236987

Gamme de prix
4,1171 € - 2,6466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Noir

10237021

Gamme de prix
10,5505 € - 7,5361 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237069

Gamme de prix
11,6426 € - 8,3162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236932

Gamme de prix
10,8626 € - 7,759 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236970

Gamme de prix
10,5505 € - 7,5361 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236925

Gamme de prix
5,8316 € - 3,7489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236963

Gamme de prix
4,1656 € - 2,6778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124895

Gamme de prix
0,7862 € - 0,3558 €

Niveaux de stock
9197 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA