Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
4,3197 € - 5,0442 € 6637 En stock
17.0 mm
M12
Noir
17.8 mm
10.0 mm
3
3,7732 € - 5,8695 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
18,8672 € - 29,3489 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2,331 € - 3,626 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
25,9424 € - 40,3548 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M16
Naturel
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
7,3955 € - 10,3538 € 300 En stock
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,0659 € - 4,7692 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,0659 € - 4,7692 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,477 € - 5,4087 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
8,038 € - 11,2533 € 100 En stock
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 92 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7866 € - 4,3197 € 697 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
10207154 20,5326 € - 29,965 € 60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
0,5223 € - 1,1503 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,2883 € - 2,8301 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
0,3491 € - 0,7716 € 547 En stock
30.0 mm
Blanc
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
3,6788 € - 5,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • sur 5
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Noir

10207109

Gamme de prix
5,0442 € - 4,3197 €

Niveaux de stock
6637 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236949

Gamme de prix
5,8695 € - 3,7732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236789

Gamme de prix
5,7225 € - 3,6788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Gris

10236826

Gamme de prix
29,3489 € - 18,8672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10236864

Gamme de prix
3,626 € - 2,331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 6.0 mm PA Naturel

10237113

Gamme de prix
40,3548 € - 25,9424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Noir

10236642

Gamme de prix
10,3538 € - 7,3955 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236529

Gamme de prix
4,7692 € - 3,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Noir

10237038

Gamme de prix
4,7692 € - 3,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 35 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Noir

10237076

Gamme de prix
5,4087 € - 3,477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236956

Gamme de prix
6,9702 € - 4,4809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236543

Gamme de prix
11,2533 € - 8,038 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236918

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Gris

10236703

Gamme de prix
3,367 € - 2,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
4,3197 € - 3,7866 €

Niveaux de stock
697 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154

Gamme de prix
29,965 € - 20,5326 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124918

Gamme de prix
1,1503 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124956

Gamme de prix
2,8301 € - 1,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124895

Gamme de prix
0,7716 € - 0,3491 €

Niveaux de stock
547 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Noir

10237045

Gamme de prix
5,7225 € - 3,6788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    PA