Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d2 | Filetage | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0882 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0729 € - 0,081 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0344 € - 0,0382 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1703 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0738 € - 0,082 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0924 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0797 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0422 € - 0,0468 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer