Menu  Rechercher

Bouchons coniques avec languette annulaire PCR

En cours de production

Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d2 Filetage d1 Ajouter au panier
0,0797 € - 0,0886 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
0,0814 € - 0,0905 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
45.0 mm
42.5 mm
0,0805 € - 0,0895 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
0,0422 € - 0,0468 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
0,0422 € - 0,0468 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
0,0982 € - 0,1091 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
0,0351 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
0,0702 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
0,0351 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0702 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0772 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
0,0772 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,1406 € - 0,1562 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
0,0941 € - 0,1046 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
0,0882 € - 0,098 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
0,0982 € - 0,1091 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
0,1122 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
  • sur 2
Bouchon à languette centrale 38.5 mm 40.5 mm PELD - PCR Vert

20747947

Gamme de prix
0,0886 € - 0,0797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 42.5 mm 45.0 mm PELD - PCR Vert

20747961

Gamme de prix
0,0905 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 40.0 mm 43.0 mm PELD - PCR Vert

20747954

Gamme de prix
0,0895 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 8.0 mm 10.0 mm PELD - PCR Vert

20747756

Gamme de prix
0,0468 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Filetage
    GAS 1/8"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 9.5 mm 11.5 mm PELD - PCR Vert

20747763

Gamme de prix
0,0468 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 17.5 mm 19.5 mm PELD - PCR Vert

20747848

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 22.5 mm 25.5 mm PELD - PCR Vert

20747886

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Filetage
    GAS 3/4"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 7.0 mm 9.5 mm PELD - PCR Vert

20747749

Gamme de prix
0,039 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 12.5 mm 14.5 mm PELD - PCR Vert

20747794

Gamme de prix
0,078 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 6.0 mm 8.0 mm PELD - PCR Vert

20747732

Gamme de prix
0,039 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 10.5 mm 12.5 mm PELD - PCR Vert

20747770

Gamme de prix
0,078 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Filetage
    GAS 1/4"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 13.5 mm 15.5 mm PELD - PCR Vert

20747800

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 14.5 mm 17.0 mm PELD - PCR Vert

20747824

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 25.0 mm 28.0 mm PELD - PCR Vert

20747893

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 29.0 mm 31.5 mm PELD - PCR Vert

20747909

Gamme de prix
0,1562 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 51.5 mm 54.0 mm PELD - PCR Vert

20747992

Gamme de prix
0,1046 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 48.5 mm 51.0 mm PELD - PCR Vert

20747985

Gamme de prix
0,098 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 15.5 mm 18.0 mm PELD - PCR Vert

20747831

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 18.0 mm 20.0 mm PELD - PCR Vert

20747855

Gamme de prix
0,1168 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Filetage
    GAS 1/2"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 21.0 mm 23.5 mm PELD - PCR Vert

20747879

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR