Menu  Rechercher

Bouchons à lamelles pour tubes

En stock

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Bleu, Rouge, Noir Séries: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D H Type d2 Ajouter au panier
3500 En stock
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
750 En stock
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
500 En stock
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
1250 En stock
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
17500 En stock
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
1050 En stock
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0636 € - 0,099 € 5800 En stock
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0421 € - 0,0655 € 200 En stock
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,0684 € - 0,1064 € 2000 En stock
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0526 € - 0,0818 € 4200 En stock
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,052 € - 0,081 € 5600 En stock
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,0789 € - 0,1227 € 5000 En stock
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0885 € - 0,1378 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,324 € - 0,504 € 250 En stock
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,3524 € - 0,5482 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,0867 € - 0,135 € Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0895 € - 0,1393 € Demander le délai de livraison ici
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,6075 € - 0,945 € Demander le délai de livraison ici
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1494 € - 0,2325 € 1100 En stock
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,3182 € - 0,495 € Demander le délai de livraison ici
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
  • sur 5
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 3/8" Bleu PELD - PIR

10074480


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 7/8" Bleu PELD - PIR

10074527


Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 5/8" Bleu PELD - PIR

10074503


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 3/4" Bleu PELD - PIR

10074510


Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 1/2" Bleu PELD - PIR

10074497


Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 1-1/8" Bleu PELD - PIR

10074534


Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon à lamelles pour tube 15.4 mm 16.3 mm Rouge PELD - PIR

10272695

Gamme de prix
0,099 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Bouchon à lamelles pour tube 9.9 mm 11.6 mm Rouge PELD - PIR

10272664

Gamme de prix
0,0655 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6
Bouchon à lamelles pour tube 17.5 mm 16.3 mm Rouge PELD - PIR

10272701

Gamme de prix
0,1064 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Bouchon à lamelles pour tube 14.6 mm 16.3 mm Rouge PELD - PIR

10272688

Gamme de prix
0,0818 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Bouchon à lamelles pour tube 11.6 mm 11.6 mm Rouge PELD - PIR

10272671

Gamme de prix
0,081 € - 0,052 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6
Bouchon à lamelles pour tube 19.7 mm 31.3 mm Rouge PELD - PIR

10272718

Gamme de prix
0,1227 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Bouchon à lamelles pour tube 26.2 mm 31.5 mm Rouge PELD - PIR

10272756

Gamme de prix
0,1378 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 48.7 mm 31.6 mm Rouge PELD - PIR

10272848

Gamme de prix
0,504 € - 0,324 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 62.7 mm 31.7 mm Rouge PELD - PIR

10272879

Gamme de prix
0,5482 € - 0,3524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Bouchon à lamelles pour tube 20.8 mm 31.3 mm Rouge PELD - PIR

10272725

Gamme de prix
0,135 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Bouchon à lamelles pour tube 27.6 mm 31.4 mm Rouge PELD - PIR

10272763

Gamme de prix
0,1393 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 81.1 mm 31.9 mm Rouge PELD - PIR

10272916

Gamme de prix
0,945 € - 0,6075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 37.4 mm 30.7 mm Rouge PELD - PIR

10272800

Gamme de prix
0,2325 € - 0,1494 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Bouchon à lamelles pour tube 48.1 mm 31.6 mm Rouge PELD - PIR

10272831

Gamme de prix
0,495 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm