Menu  Rechercher

Bouchons à lamelles pour tubes

En stock

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PEBD Couleur: Bleu, Rouge, Noir Séries: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D H Type d2 Ajouter au panier
0,1689 € - 0,3548 € 4000 En stock
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0454 € - 0,1061 € 17500 En stock
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1054 € - 0,2566 € 11550 En stock
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0599 € - 0,1443 € 1250 En stock
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,0454 € - 0,1067 € 5000 En stock
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,183 € - 0,2001 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,2271 € - 0,3532 € 2900 En stock
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 En stock
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,369 € - 0,5741 € 2300 En stock
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
0,5678 € - 0,8832 € 540 En stock
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,1419 € - 0,2208 € Demander le délai de livraison ici
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € 2000 En stock
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
0,2942 € - 0,4577 € 500 En stock
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
0,1476 € - 0,2296 € 34400 En stock
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,095 € - 0,1477 € 2000 En stock
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 En stock
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 En stock
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € 1000 En stock
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 En stock
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,0851 € - 0,1325 € 5200 En stock
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
  • sur 5
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 5/8" Bleu PELD - PIR

10074503

Gamme de prix
0,3548 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 1/2" Bleu PELD - PIR

10074497

Gamme de prix
0,1061 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 1-1/8" Bleu PELD - PIR

10074534

Gamme de prix
0,2566 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
11550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 3/4" Bleu PELD - PIR

10074510

Gamme de prix
0,1443 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 3/8" Bleu PELD - PIR

10074480

Gamme de prix
0,1067 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 7/8" Bleu PELD - PIR

10074527

Gamme de prix
0,2001 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon à lamelles pour tube 41.0 mm 31.0 mm Rouge PEBD

10272824

Gamme de prix
0,3532 € - 0,2271 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Bouchon à lamelles pour tube 37.4 mm 30.7 mm Rouge PEBD

10272800

Gamme de prix
0,2282 € - 0,1467 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Bouchon à lamelles pour tube 59.2 mm 31.9 mm Rouge PEBD

10272862

Gamme de prix
0,5741 € - 0,369 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Bouchon à lamelles pour tube 84.0 mm 31.5 mm Rouge PEBD

10272909

Gamme de prix
0,8832 € - 0,5678 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 32.2 mm 31.0 mm Rouge PEBD

10272787

Gamme de prix
0,2208 € - 0,1419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Bouchon à lamelles pour tube 24.7 mm 31.4 mm Rouge PEBD

10272749

Gamme de prix
0,1284 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 53.5 mm 31.5 mm Rouge PEBD

10272855

Gamme de prix
0,4577 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Bouchon à lamelles pour tube 34.6 mm 31.2 mm Rouge PEBD

10272794

Gamme de prix
0,2296 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
34400 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Bouchon à lamelles pour tube 29.8 mm 31.1 mm Rouge PEBD

10272770

Gamme de prix
0,1477 € - 0,095 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Bouchon à lamelles pour tube 71.2 mm 32.0 mm Rouge PEBD

10272886

Gamme de prix
0,7508 € - 0,4826 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Bouchon à lamelles pour tube 113.9 mm 34.3 mm Rouge PEBD

10272923

Gamme de prix
1,0157 € - 0,653 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 39.5 mm 30.7 mm Rouge PEBD

10272817

Gamme de prix
0,3212 € - 0,2065 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Bouchon à lamelles pour tube 48.7 mm 31.6 mm Rouge PEBD

10272848

Gamme de prix
0,4946 € - 0,3179 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Bouchon à lamelles pour tube 21.8 mm 31.3 mm Rouge PEBD

10272732

Gamme de prix
0,1325 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm