Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5375 € - 1,7084 € | Demander le délai de livraison ici |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7933 € - 0,8815 € | Demander le délai de livraison ici |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Demander le délai de livraison ici |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,5962 € - 0,9274 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0802 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,2815 € - 1,4239 € | Demander le délai de livraison ici |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | Demander le délai de livraison ici |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2942 € - 0,4577 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5607 € - 0,8723 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer