Menu  Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
0,7838 € - 0,7838 € 253 En stock
ISO A
Rouge
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € 145 En stock
ISO B
Rouge
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 2871 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 736 En stock
ISO A
Jaune
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € 300 En stock
ISO A
Rouge
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 394 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 310 En stock
ISO A
Rouge
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 150 En stock
ISO B
Bleu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € 597 En stock
ISO B
Bleu
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 500 En stock
ISO A
Bleu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € 150 En stock
ISO A
Bleu
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
10294017 0,7838 € - 0,7838 € 300 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 446 En stock
ISO A
Bleu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 831 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 525 En stock
ISO A
Bleu
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 1042 En stock
ISO A
Bleu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 99 En stock
ISO B
Bleu
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293669

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293744

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293713

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
2871 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293782

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293690

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293706

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293676

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
310 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294031

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294048

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293980

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293997

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294017

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293966

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294000

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
831 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293959

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293942


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293973

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
1042 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294024

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE