Menu  Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
1,1837 € - 1,1837 € 721 En stock
ISO A
Rouge
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 448 En stock
ISO B
Rouge
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 450 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 51 En stock
ISO A
Jaune
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 866 En stock
ISO B
Rouge
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 598 En stock
ISO B
Jaune
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 150 En stock
ISO A
Rouge
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 300 En stock
ISO A
Rouge
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 134 En stock
ISO A
Jaune
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 600 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 446 En stock
ISO A
Bleu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
300 En stock
ISO A
Vert
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 600 En stock
ISO B
Jaune
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 300 En stock
ISO B
Jaune
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293683

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293720

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293805

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293768

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293737

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
866 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293843

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293652

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293690

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293775

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293812

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293928


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293966

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293867


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293836

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293751

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293829

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE