Menu  Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
1,4391 € - 1,4391 € 300 En stock
ISO A
Rouge
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 721 En stock
ISO A
Rouge
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 448 En stock
ISO B
Rouge
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 866 En stock
ISO B
Rouge
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 51 En stock
ISO A
Jaune
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 742 En stock
ISO A
Bleu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 253 En stock
ISO A
Rouge
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
10294017 0,7838 € - 0,7838 € 300 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 394 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 460 En stock
ISO A
Rouge
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
300 En stock
ISO A
Vert
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 446 En stock
ISO A
Bleu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € 145 En stock
ISO B
Rouge
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € 598 En stock
ISO B
Jaune
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 600 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293690

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293683

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293720

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293737

Gamme de prix
1,1616 € - 1,1616 €

Niveaux de stock
866 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293768

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293775

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293973

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293928


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293669

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294017

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293706

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293676

Gamme de prix
0,8339 € - 0,8339 €

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293904

Gamme de prix
0,7581 € - 0,7581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293867


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293966

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293744

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293843

Gamme de prix
1,4391 € - 1,4391 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293812

Gamme de prix
0,7838 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE