Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Série | Couleur | D | Taille | d | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1837 € - 1,1837 € | 736 En stock |
ISO A
|
Jaune
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 145 En stock |
ISO B
|
Rouge
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 448 En stock |
ISO B
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 866 En stock |
ISO B
|
Rouge
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 150 En stock |
ISO A
|
Rouge
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 598 En stock |
ISO B
|
Jaune
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 450 En stock |
ISO B
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Vert
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 600 En stock |
ISO B
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 300 En stock |
ISO A
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Vert
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 446 En stock |
ISO A
|
Bleu
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Vert
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 134 En stock |
ISO A
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 231 En stock |
ISO B
|
Bleu
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 460 En stock |
ISO A
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 300 En stock |
ISO B
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Vert
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 300 En stock |
ISO A
|
Vert
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer