Menu  Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
1,4665 € - 1,4665 € 300 En stock
ISO A
Rouge
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 866 En stock
ISO B
Rouge
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 600 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 446 En stock
ISO A
Bleu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 253 En stock
ISO A
Rouge
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 134 En stock
ISO A
Jaune
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 145 En stock
ISO B
Rouge
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 771 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 736 En stock
ISO A
Jaune
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 231 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 597 En stock
ISO B
Bleu
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 742 En stock
ISO A
Bleu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 460 En stock
ISO A
Rouge
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
10294017 0,7987 € - 0,7987 € 300 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 428 En stock
ISO A
Jaune
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293690

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293737

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
866 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293812

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293966

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293669

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293775

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293928


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293744

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293713

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293782

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294000

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
231 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294048

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293973

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293676

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294017

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293799

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
428 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A