Menu  Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0751 € - 0,5965 € 80000 En stock
5/16 in
Jaune
6.7 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,08 € - 0,112 € 41000 En stock
1/2
Jaune
11.1 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,3213 € - 0,696 € 1800 En stock
1-5/16
Jaune
30.9 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,2697 € - 0,5604 € 1400 En stock
1-1/4
Jaune
29.5 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0967 € - 0,1708 € 13500 En stock
Without Lugs
Rouge
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0735 € - 0,3223 € 6900 En stock
1-1/16-12
Jaune
24.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,2525 € - 0,5393 € Demander le délai de livraison ici
1-3/16
Jaune
27.7 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0908 € - 0,1876 € Demander le délai de livraison ici
11/16
Jaune
15.5 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0591 € - 0,1054 € 172 En stock
Without Lugs
Rouge
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,07 € - 0,1319 € 7000 En stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Bleu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,218 € - 0,467 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Jaune
5.2 mm
5.6 mm
Filetages UNF
1
0,0842 € - 0,1557 € 8000 En stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Bleu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0715 € - 0,1307 € Demander le délai de livraison ici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Bleu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,079 € - 0,2618 € 13500 En stock
9/16
Jaune
12.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0662 € - 0,1271 € 1000 En stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Bleu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,2037 € - 0,482 € 4000 En stock
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rouge
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filetages JIC
0,1163 € - 0,2775 € Demander le délai de livraison ici
M24
Rouge
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filetages métriques
0,1218 € - 0,2895 € Demander le délai de livraison ici
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rouge
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filetages JIC
0,1736 € - 0,4097 € Demander le délai de livraison ici
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rouge
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filetages JIC
0,1021 € - 0,2401 € Demander le délai de livraison ici
1/2 in BSP/GAS; M20
Rouge
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filetages JIC
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF 5/16" UNF Jaune PEBD

10158838

Gamme de prix
0,5965 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/2" UNF Jaune PEBD

10158777

Gamme de prix
0,112 € - 0,08 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/16" UNF Jaune PEBD

10158746

Gamme de prix
0,696 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/4" UNF Jaune PEBD

10158722

Gamme de prix
0,5604 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10085233

Gamme de prix
0,1708 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16-12" UNF Jaune PEBD

10158715

Gamme de prix
0,3223 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-3/16" UNF Jaune PEBD

10158739

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-3/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Jaune PEBD

10158791

Gamme de prix
0,1876 € - 0,0908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    11/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm PELD - PIR Rouge

10085226

Gamme de prix
0,1054 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Bleu PELD - PIR

10085165

Gamme de prix
0,1319 € - 0,07 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 1/4" UNF Jaune PEBD

10158784

Gamme de prix
0,467 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Bleu PELD - PIR

10085189

Gamme de prix
0,1557 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon UNF/JIC 14.3 mm Bleu

10085172

Gamme de prix
0,1307 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 9/16" UNF Jaune PEBD

10158876

Gamme de prix
0,2618 € - 0,079 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Bleu PELD - PIR

10085141

Gamme de prix
0,1271 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10085776

Gamme de prix
0,482 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric Rouge PELD - PIR

10085769

Gamme de prix
0,2775 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084694

Gamme de prix
0,2895 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084717

Gamme de prix
0,4097 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric;BSP Rouge PELD - PIR

10084670

Gamme de prix
0,2401 € - 0,1021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Norme de filetage
    Filetages BSP