Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1736 € - 0,4097 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2401 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rouge
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,2037 € - 0,482 € | 4000 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rouge
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0914 € - 0,216 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rouge
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages BSP
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2775 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
|
||
| 0,0682 € - 0,156 € | 7200 En stock |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rouge
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1218 € - 0,2895 € | 3200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,2338 € - 0,5543 € | 6000 En stock |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rouge
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1756 € | 27000 En stock |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rouge
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1477 € - 0,3495 € | 16 En stock |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rouge
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,113 € - 0,2654 € | Demander le délai de livraison ici |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rouge
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,077 € - 0,1807 € | 9900 En stock |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rouge
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0842 € - 0,1557 € | 8000 En stock |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2697 € - 0,5604 € | 1400 En stock |
1-1/4
|
Jaune
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,112 € | 41000 En stock |
1/2
|
Jaune
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,5965 € | 80000 En stock |
5/16 in
|
Jaune
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,218 € - 0,467 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4
|
Jaune
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,1319 € | 7000 En stock |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,079 € - 0,2618 € | 13500 En stock |
9/16
|
Jaune
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,3213 € - 0,696 € | Demander le délai de livraison ici |
1-5/16
|
Jaune
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1