Menu  Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0914 € - 0,216 € 2800 En stock
3/4 in UNF/JIC; M18
Rouge
18.3 mm
21.5 mm
Filetages BSP
0,1736 € - 0,4097 € Demander le délai de livraison ici
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rouge
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filetages JIC
0,1021 € - 0,2401 € Demander le délai de livraison ici
1/2 in BSP/GAS; M20
Rouge
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filetages JIC
0,2338 € - 0,5543 € 6000 En stock
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Rouge
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filetages JIC
0,0682 € - 0,156 € 7200 En stock
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rouge
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filetages JIC
0,113 € - 0,2654 € 5000 En stock
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Rouge
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filetages JIC
0,0751 € - 0,1756 € 22000 En stock
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rouge
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filetages JIC
0,1218 € - 0,2895 € 1200 En stock
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rouge
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filetages JIC
0,1163 € - 0,2775 € Demander le délai de livraison ici
M24
Rouge
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filetages métriques
0,077 € - 0,1807 € 9900 En stock
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Rouge
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filetages JIC
0,1477 € - 0,3495 € 16 En stock
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Rouge
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filetages JIC
0,2037 € - 0,482 € 4000 En stock
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rouge
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filetages JIC
0,0662 € - 0,1235 € Demander le délai de livraison ici
1/2 in x 20 UNF/JIC
Bleu
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,2109 € - 0,3766 € 1600 En stock
Without Lugs
Rouge
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0842 € - 0,1557 € 8000 En stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Bleu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0715 € - 0,1307 € Demander le délai de livraison ici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Bleu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,07 € - 0,1319 € 7000 En stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Bleu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0967 € - 0,1708 € 13500 En stock
Without Lugs
Rouge
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,218 € - 0,467 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Jaune
5.2 mm
5.6 mm
Filetages UNF
1
0,2525 € - 0,5393 € Demander le délai de livraison ici
1-3/16
Jaune
27.7 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
  • sur 3
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10070420

Gamme de prix
0,216 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filetage
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084717

Gamme de prix
0,4097 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric;BSP Rouge PELD - PIR

10084670

Gamme de prix
0,2401 € - 0,1021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10085622

Gamme de prix
0,5543 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10071281

Gamme de prix
0,156 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filetage
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084687

Gamme de prix
0,2654 € - 0,113 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084656

Gamme de prix
0,1756 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084694

Gamme de prix
0,2895 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric Rouge PELD - PIR

10085769

Gamme de prix
0,2775 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084663

Gamme de prix
0,1807 € - 0,077 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10084700

Gamme de prix
0,3495 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PELD - PIR

10085776

Gamme de prix
0,482 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon UNF/JIC 11.0 mm Bleu

10085158

Gamme de prix
0,1235 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm PELD - PIR Rouge

10085257

Gamme de prix
0,3766 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Bleu PELD - PIR

10085189

Gamme de prix
0,1557 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon UNF/JIC 14.3 mm Bleu

10085172

Gamme de prix
0,1307 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Bleu PELD - PIR

10085165

Gamme de prix
0,1319 € - 0,07 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10085233

Gamme de prix
0,1708 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 1/4" UNF Jaune PEBD

10158784

Gamme de prix
0,467 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-3/16" UNF Jaune PEBD

10158739

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-3/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune