Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,145 € - 0,343 € | 17 En stock |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rouge
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,0897 € - 0,212 € | 6802 En stock |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rouge
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1002 € - 0,2356 € | 10737 En stock |
M20;1/2" BSP
|
Rouge
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages métriques
|
3
|
||
0,0756 € - 0,1774 € | Demander le délai de livraison ici |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rouge
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1999 € - 0,473 € | 4537 En stock |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rouge
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,2295 € - 0,544 € | Demander le délai de livraison ici |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rouge
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,067 € - 0,1531 € | 3600 En stock |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rouge
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1141 € - 0,2723 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
3
|
||
0,0737 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rouge
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1703 € - 0,4021 € | 117 En stock |
M32;1-5/16";1"
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1195 € - 0,2841 € | Demander le délai de livraison ici |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1109 € - 0,2605 € | Demander le délai de livraison ici |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rouge
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,0774 € - 0,1204 € | 99 En stock |
1,1/4"
|
Rouge
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
0,0217 € - 0,0338 € | 20098 En stock |
1/4";1/2"
|
Rouge
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
0,0809 € - 0,1259 € | 2099 En stock |
1,1/2"
|
Rouge
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
0,1051 € - 0,1636 € | 100 En stock |
2"
|
Rouge
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
0,0562 € - 0,0874 € | Demander le délai de livraison ici |
1"
|
Rouge
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
0,0196 € - 0,0305 € | 15000 En stock |
1/8";M10
|
Rouge
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
0,0358 € - 0,0557 € | Demander le délai de livraison ici |
M14;9/16"
|
Rouge
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Filetages métriques
|
4
|
||
0,0425 € - 0,0661 € | 2090 En stock |
3/4"
|
Rouge
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer