Menu  Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0946 € - 0,1954 € 10000 En stock
13/16
Jaune
18.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1703 € - 0,473 € 29991 En stock
3/8
Jaune
8.2 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,3154 € - 0,683 € 9853 En stock
1-5/16
Jaune
30.9 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0785 € - 0,1099 € 56293 En stock
1/2
Jaune
11.1 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,0721 € - 0,3163 € 964 En stock
1-1/16-12
Jaune
24.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0867 € - 0,159 € Demander le délai de livraison ici
7/8-14
Bleu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
Filetages UNF
1
0,5083 € - 0,9373 € 10065 En stock
1-5/8
Jaune
38.7 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,0835 € - 0,1726 € Demander le délai de livraison ici
5/8
Jaune
14.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0737 € - 0,5854 € 85476 En stock
5/16
Jaune
6.7 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,0949 € - 0,1676 € 13581 En stock
Rouge
2
0,2478 € - 0,5292 € Demander le délai de livraison ici
1-3/16
Jaune
27.7 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,065 € - 0,1247 € 2448 En stock
7/16-20
Bleu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
Filetages UNF
1
0,0775 € - 0,2569 € 13736 En stock
9/16
Jaune
12.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1006 € - 0,2179 € Demander le délai de livraison ici
7/8
Jaune
20.3 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,214 € - 0,4583 € Demander le délai de livraison ici
1/4
Jaune
5.2 mm
5.6 mm
Filetages UNF
1
0,145 € - 0,343 € 17 En stock
M28;1-1/8";7/8"
Rouge
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filetages UNF
2
0,1002 € - 0,2356 € 10737 En stock
M20;1/2" BSP
Rouge
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filetages métriques
2
0,0737 € - 0,1723 € Demander le délai de livraison ici
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Rouge
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filetages UNF
2
0,0756 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
M16;5/8";5/8";3/8"
Rouge
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filetages UNF
2
0,067 € - 0,1531 € 3600 En stock
M10;7/16";7/16";1/8"
Rouge
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filetages UNF
2
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF 13/16" UNF Jaune PEBD

10158807

Gamme de prix
0,1954 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    13/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 3/8" UNF Jaune PEBD

10158821

Gamme de prix
0,473 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
29991 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/16" UNF Jaune PEBD

10158746

Gamme de prix
0,683 € - 0,3154 €

Niveaux de stock
9853 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/2" UNF Jaune PEBD

10158777

Gamme de prix
0,1099 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
56293 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16-12" UNF Jaune PEBD

10158715

Gamme de prix
0,3163 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Bleu PEBD

10085196

Gamme de prix
0,159 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable UNF 1-5/8" UNF Jaune PEBD

10158753

Gamme de prix
0,9373 € - 0,5083 €

Niveaux de stock
10065 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/8" UNF Jaune PEBD

10158845

Gamme de prix
0,1726 € - 0,0835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/16" UNF Jaune PEBD

10158838

Gamme de prix
0,5854 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
85476 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PEBD Rouge

10085233

Gamme de prix
0,1676 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
13581 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable UNF 1-3/16" UNF Jaune PEBD

10158739

Gamme de prix
0,5292 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-3/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Bleu PEBD

10085141

Gamme de prix
0,1247 € - 0,065 €

Niveaux de stock
2448 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable UNF 9/16" UNF Jaune PEBD

10158876

Gamme de prix
0,2569 € - 0,0775 €

Niveaux de stock
13736 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    9/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 7/8" UNF Jaune PEBD

10158869

Gamme de prix
0,2179 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/4" UNF Jaune PEBD

10158784

Gamme de prix
0,4583 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084700

Gamme de prix
0,343 € - 0,145 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M28;1-1/8";7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;BSP M20 Rouge PEBD

10084670

Gamme de prix
0,2356 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
10737 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M20;1/2" BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084656

Gamme de prix
0,1723 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084663

Gamme de prix
0,1774 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10071281

Gamme de prix
0,1531 € - 0,067 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filetage
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques