Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0806 € - 0,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16 in
|
Jaune
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,222 € | Demander le délai de livraison ici |
7/8
|
Jaune
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0572 € - 0,0891 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
|
Rouge
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0221 € - 0,0344 € | 20000 En stock |
1/4 in; 1/2 in
|
Rouge
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0245 € - 0,0382 € | 15000 En stock |
3/8 in; M16
|
Rouge
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0377 € - 0,0587 € | 5000 En stock |
5/8 in; 7/8 in
|
Rouge
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0674 € - 0,1049 € | 1800 En stock |
M30; 1;3/6 in
|
Rouge
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filetages métriques
|
4
|
||
| 0,0455 € - 0,0708 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Filetages métriques
|
4
|
||
| 0,0384 € - 0,0598 € | 90 En stock |
M18
|
Rouge
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filetages métriques
|
4
|
||
| 0,02 € - 0,0311 € | 15000 En stock |
1/8 in; M10
|
Rouge
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0433 € - 0,0674 € | 2000 En stock |
3/4 in
|
Rouge
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0825 € - 0,1283 € | 2000 En stock |
1;1/2 in
|
Rouge
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0519 € - 0,0808 € | Demander le délai de livraison ici |
M26; 1;1/16 in
|
Rouge
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filetages UNF
|
4
|
||
| 0,0384 € - 0,0598 € | Demander le délai de livraison ici |
11/16 in
|
Rouge
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filetages UNF
|
4
|
||
| 0,0365 € - 0,0568 € | 4500 En stock |
M14; 9/16 in
|
Rouge
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Filetages métriques
|
4
|
||
| 0,1071 € - 0,1667 € | 100 En stock |
2 in
|
Rouge
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0306 € - 0,0476 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16 in
|
Rouge
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Filetages UNF
|
4
|
||
| 0,0377 € - 0,0587 € | 20000 En stock |
1/2 inM20
|
Rouge
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetages gaz
|
4
|
||
| 0,0788 € - 0,1226 € | 99 En stock |
1;1/4 in
|
Rouge
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Filetages gaz
|
4