Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0897 € - 0,212 € | 2800 En stock |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rouge
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages BSP
|
|
||
| 0,1002 € - 0,2356 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rouge
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1195 € - 0,2841 € | 1200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1141 € - 0,2723 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
|
||
| 0,2295 € - 0,544 € | 8000 En stock |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rouge
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,145 € - 0,343 € | 16 En stock |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rouge
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1999 € - 0,473 € | 4000 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rouge
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1703 € - 0,4021 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,067 € - 0,1531 € | 7200 En stock |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rouge
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,1109 € - 0,2605 € | Demander le délai de livraison ici |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rouge
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0737 € - 0,1723 € | 27000 En stock |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rouge
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,0756 € - 0,1774 € | 10000 En stock |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rouge
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages JIC
|
|
||
| 0,065 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,2069 € - 0,3696 € | 1600 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,1125 € - 0,2158 € | 2800 En stock |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1265 € - 0,2359 € | 161 En stock |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,159 € | 1500 En stock |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,0548 € - 0,1924 € | 600 En stock |
3/4
|
Jaune
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,5727 € - 1,3749 € | 1440 En stock |
1-7/8
|
Jaune
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,1883 € | 1750 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer