Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0662 € - 0,1271 € | 1000 En stock |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1054 € | 172 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,0908 € - 0,1876 € | Demander le délai de livraison ici |
11/16
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,079 € - 0,2618 € | 13500 En stock |
9/16
|
Jaune
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,3213 € - 0,696 € | 1800 En stock |
1-5/16
|
Jaune
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,2697 € - 0,5604 € | 1400 En stock |
1-1/4
|
Jaune
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,112 € | 41000 En stock |
1/2
|
Jaune
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,5965 € | 80000 En stock |
5/16 in
|
Jaune
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,222 € | Demander le délai de livraison ici |
7/8
|
Jaune
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,4188 € | Demander le délai de livraison ici |
1.000 in
|
Jaune
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1146 € - 0,2199 € | 6800 En stock |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1919 € | 1750 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1736 € - 0,482 € | 8700 En stock |
3/8
|
Jaune
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,5179 € - 0,9551 € | 10000 En stock |
1-5/8
|
Jaune
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,1991 € | 14500 En stock |
13/16
|
Jaune
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16 in
|
Jaune
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1289 € - 0,2404 € | 161 En stock |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,5836 € - 1,401 € | 2240 En stock |
1-7/8
|
Jaune
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,3223 € | 6900 En stock |
1-1/16-12
|
Jaune
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1759 € | 6000 En stock |
5/8
|
Jaune
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer