Menu  Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1195 € - 0,2841 € 1224 En stock
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
Rouge
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filetages UNF
3
0,067 € - 0,1531 € Demander le délai de livraison ici
M10;7/16";7/16";1/8"
Rouge
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filetages UNF
3
0,1999 € - 0,473 € 4537 En stock
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
Rouge
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filetages UNF
3
0,0897 € - 0,212 € 6802 En stock
M18;3/4";3/4";1/2"
Rouge
18.3 mm
21.5 mm
Filetages UNF
3
0,1002 € - 0,2356 € 14237 En stock
M20;1/2" BSP
Rouge
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filetages métriques
3
0,0756 € - 0,1774 € 19550 En stock
M16;5/8";5/8";3/8"
Rouge
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filetages UNF
3
0,1109 € - 0,2605 € 360 En stock
M22;7/8";7/8"5/8"
Rouge
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filetages UNF
3
0,1141 € - 0,2723 € Demander le délai de livraison ici
M24
Rouge
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filetages métriques
3
0,0737 € - 0,1723 € 19000 En stock
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Rouge
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filetages UNF
3
0,2295 € - 0,544 € 2000 En stock
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Rouge
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filetages UNF
3
0,1703 € - 0,4021 € 117 En stock
M32;1-5/16";1"
Rouge
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filetages UNF
3
0,145 € - 0,343 € 17 En stock
M28;1-1/8";7/8"
Rouge
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filetages UNF
3
0,0687 € - 0,1295 € 28898 En stock
9/16-18
Bleu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
Filetages UNF
Installation par pression
0,0737 € - 0,5854 € 85476 En stock
5/16
Jaune
6.7 mm
6.0 mm
Filetages UNF
Installation par pression
0,1265 € - 0,2359 € 161 En stock
1-1/16-12
Bleu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
Filetages UNF
Installation par pression
0,1054 € - 0,1883 € 1868 En stock
Rouge
2
0,1802 € - 0,411 € 52500 En stock
1
Jaune
23.4 mm
7.4 mm
Filetages UNF
Installation par pression
0,0702 € - 0,1283 € 2000 En stock
5/8-18
Bleu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
Filetages UNF
Installation par pression
0,1006 € - 0,2179 € 4892 En stock
7/8
Jaune
20.3 mm
7.4 mm
Filetages UNF
Installation par pression
0,1125 € - 0,2158 € 7062 En stock
1-14
Bleu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Filetages UNF
Installation par pression
  • sur 3
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084694

Gamme de prix
0,2841 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
1224 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M25,M26;11/16";11/16";3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10071281

Gamme de prix
0,1531 € - 0,067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filetage
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10085776

Gamme de prix
0,473 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
4537 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10070420

Gamme de prix
0,212 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
6802 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filetage
    M18;3/4";3/4";1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable Metric;BSP M20 Rouge PEBD

10084670

Gamme de prix
0,2356 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
14237 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M20;1/2" BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084663

Gamme de prix
0,1774 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
19550 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084687

Gamme de prix
0,2605 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M22;7/8";7/8"5/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric M24 Rouge PEBD

10085769

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084656

Gamme de prix
0,1723 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10085622

Gamme de prix
0,544 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M40,M42;1-5/8";1-1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084717

Gamme de prix
0,4021 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M32;1-5/16";1"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable Metric;UNF;BSP;JIC Rouge PEBD

10084700

Gamme de prix
0,343 € - 0,145 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M28;1-1/8";7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable UNF 9/16" x 18 UNF/JIC Bleu PEBD

10085165

Gamme de prix
0,1295 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
28898 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon encliquetable UNF 5/16" UNF Jaune PEBD

10158838

Gamme de prix
0,5854 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
85476 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16" x 12 UNF/JIC Bleu PEBD

10085219

Gamme de prix
0,2359 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm PEBD Rouge

10085240

Gamme de prix
0,1883 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
1868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable UNF 1" UNF Jaune PEBD

10158708

Gamme de prix
0,411 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
52500 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon UNF/JIC 14.3 mm 6.5 mm Bleu

10085172

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    5/8-18
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Bouchon encliquetable UNF 7/8" UNF Jaune PEBD

10158869

Gamme de prix
0,2179 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
4892 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1" x 14 UNF/JIC Bleu PEBD

10085202

Gamme de prix
0,2158 € - 0,1125 €

Niveaux de stock
7062 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1-14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF