Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0662 € - 0,1271 € | 1000 En stock |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0908 € - 0,1876 € | Demander le délai de livraison ici |
11/16
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,1054 € | 172 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,2525 € - 0,5393 € | Demander le délai de livraison ici |
1-3/16
|
Jaune
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1146 € - 0,2199 € | 6800 En stock |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1736 € - 0,482 € | 8700 En stock |
3/8
|
Jaune
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1621 € | 1500 En stock |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1919 € | 1750 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,5179 € - 0,9551 € | 10000 En stock |
1-5/8
|
Jaune
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,1991 € | 14500 En stock |
13/16
|
Jaune
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3766 € | 1600 En stock |
Without Lugs
|
Rouge
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,1289 € - 0,2404 € | 161 En stock |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,1961 € | 600 En stock |
3/4
|
Jaune
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
7/16 in
|
Jaune
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,4188 € | 24150 En stock |
1.000 in
|
Jaune
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,222 € | Demander le délai de livraison ici |
7/8
|
Jaune
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,5836 € - 1,401 € | 2240 En stock |
1-7/8
|
Jaune
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1759 € | 6000 En stock |
5/8
|
Jaune
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1307 € | Demander le délai de livraison ici |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Bleu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm