Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | d | h | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0946 € - 0,1954 € | 10000 En stock |
13/16
|
Jaune
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1703 € - 0,473 € | 29991 En stock |
3/8
|
Jaune
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,3154 € - 0,683 € | 9853 En stock |
1-5/16
|
Jaune
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0785 € - 0,1099 € | 56293 En stock |
1/2
|
Jaune
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0721 € - 0,3163 € | 964 En stock |
1-1/16-12
|
Jaune
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0867 € - 0,159 € | Demander le délai de livraison ici |
7/8-14
|
Bleu
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,5083 € - 0,9373 € | 10065 En stock |
1-5/8
|
Jaune
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0835 € - 0,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
5/8
|
Jaune
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0737 € - 0,5854 € | 85476 En stock |
5/16
|
Jaune
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0949 € - 0,1676 € | 13581 En stock |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
0,2478 € - 0,5292 € | Demander le délai de livraison ici |
1-3/16
|
Jaune
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,065 € - 0,1247 € | 2448 En stock |
7/16-20
|
Bleu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,0775 € - 0,2569 € | 13736 En stock |
9/16
|
Jaune
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1006 € - 0,2179 € | Demander le délai de livraison ici |
7/8
|
Jaune
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,214 € - 0,4583 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4
|
Jaune
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,145 € - 0,343 € | 17 En stock |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rouge
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,1002 € - 0,2356 € | 10737 En stock |
M20;1/2" BSP
|
Rouge
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,0737 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rouge
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,0756 € - 0,1774 € | Demander le délai de livraison ici |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rouge
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
0,067 € - 0,1531 € | 3600 En stock |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rouge
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages UNF
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer