Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1764 € - 0,2453 € | 2000 En stock |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,084 € - 0,1173 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3429 € - 0,5581 € | Demander le délai de livraison ici |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,5495 € - 1,2152 € | 82 En stock |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 1,01 € - 2,3863 € | 700 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,0715 € - 0,1292 € | 16000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0824 € - 0,097 € | 1000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,1292 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1327 € - 0,2467 € | 4885 En stock |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 5451 En stock |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 0,1327 € - 0,1549 € | 1880 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,264 € - 0,264 € | 1555 En stock |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 996 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2166 € - 0,5242 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2596 € - 0,6146 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | 21163 En stock |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2324 € - 0,3902 € | 2071 En stock |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,34 € - 1,3368 € | 5250 En stock |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4046 € - 0,4275 € | Demander le délai de livraison ici |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4