Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0271 € - 0,0569 € | 3000 En stock |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,3125 € - 0,4375 € | 12000 En stock |
1.78 in
45.2 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2111 € - 0,4435 € | 2750 En stock |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1541 € - 0,3236 € | 6750 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2283 € - 0,4794 € | 9000 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3495 € - 0,7341 € | 700 En stock |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3253 € - 0,6832 € | 6000 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,0264 € - 0,0554 € | Demander le délai de livraison ici |
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,4395 € - 0,4395 € | 4680 En stock |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 4800 En stock |
1.461 in
37.1 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1235 € - 0,2595 € | 7000 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3938 € - 0,827 € | 3750 En stock |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
|||
| 4500 En stock |
1.634 in
41.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
|||
| 0,4095 € - 0,86 € | 1800 En stock |
2.425 in
61.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 750 En stock |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
|||
| 0,448 € - 0,448 € | 1402 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,3938 € - 0,827 € | 4750 En stock |
2.217 in
56.3 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 300 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
|||
| 2400 En stock |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer