Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1764 € - 0,2453 € | 2000 En stock |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,084 € - 0,1173 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3429 € - 0,5581 € | Demander le délai de livraison ici |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,5495 € - 1,2152 € | 82 En stock |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
|||
| 0,2381 € - 0,5724 € | 35000 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 87500 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
|||
| 30000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
|||
| 29304 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
|||
| 0,0931 € - 0,2094 € | 27500 En stock |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,1793 € - 0,1793 € | 14072 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
|||
| 0,0817 € - 0,0959 € | 19612 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,1535 € | 75363 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | 115350 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,2295 € - 0,5453 € | 150 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2683 € - 0,6327 € | 1200 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,4232 € - 1,0033 € | 1000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5