Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0731 € - 0,0731 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,0888 € - 0,0888 € Demander le délai de livraison ici
8.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
4.2 mm
4.4
6
6000 En stock
12.9 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6
750 En stock
74.5 mm
Naturel
PEBD
68.0 mm
11.0
Demander le délai de livraison ici
78.7 mm
Naturel
PEBD
72.0 mm
12.0
810 En stock
89.9 mm
Naturel
PEBD
87.0 mm
9.5
Demander le délai de livraison ici
93.6 mm
Naturel
PEBD
90.0 mm
10.0
110520 En stock
67.0 mm
Naturel
PEBD
63.0 mm
9.5
Demander le délai de livraison ici
80.5 mm
Naturel
PEBD
77.0 mm
9.5
2700 En stock
86.0 mm
Naturel
PEBD
83.0 mm
9.5
2610 En stock
91.4 mm
Naturel
PEBD
88.0 mm
9.5
Demander le délai de livraison ici
70.2 mm
Naturel
PELD - PIR
63.5 mm
10.5
7000 En stock
53.9 mm
Naturel
PEBD
50.0 mm
10.0
1280 En stock
96.3 mm
Naturel
PEBD
93.0 mm
9.5
1500 En stock
97.0 mm
Naturel
PEBD
94.0 mm
9.5
2320 En stock
94.5 mm
Naturel
PEBD
91.0 mm
9.5
2070 En stock
88.9 mm
Naturel
PEBD
86.0 mm
9.5
2030 En stock
101.8 mm
Naturel
PEBD
99.0 mm
9.5
Demander le délai de livraison ici
89.9 mm
Naturel
PEBD
84.0 mm
10.0
270 En stock
92.9 mm
Naturel
PEBD
89.0 mm
9.5
  • sur 25
Bouchon pour extrémité de tube 7.7 mm Type 1 PEBD Naturel

10327630

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 4.2 mm Type 1 PEBD Naturel

10327623

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 9.1 mm Type 1 PELD - PIR Naturel

10118689


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215548


Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10215586


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215845


Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm PEBD Naturel

10215876


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215784


Niveaux de stock
110520 En stock
Caractéristiques
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215807


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215814


Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 88.0 mm 91.4 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215852


Niveaux de stock
2610 En stock
Caractéristiques
  • D
    91.4 mm
  • d
    88.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 63.5 mm 70.2 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

10215791


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.2 mm
  • d
    63.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm PEBD Naturel

10216064


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 93.0 mm 96.3 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215890


Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • D
    96.3 mm
  • d
    93.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 94.0 mm 97.0 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215906


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 91.0 mm 94.5 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215883


Niveaux de stock
2320 En stock
Caractéristiques
  • D
    94.5 mm
  • d
    91.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215838


Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215937


Niveaux de stock
2030 En stock
Caractéristiques
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm PEBD Naturel

10215821


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215869


Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790