Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0888 € - 0,0888 € 3000 En stock
8.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
4.2 mm
4.4
6
6000 En stock
12.9 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6
0,0731 € - 0,0731 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,0672 € - 0,0672 € 31997 En stock
11.1 mm
Naturel
PEBD
No Tab
8.1 mm
6.3
6
0,3228 € - 0,5896 € 3100 En stock
60.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
51.1 mm
8.7
6
0,0967 € - 0,1348 € 1500 En stock
26.2 mm
Naturel
PEBD
No Tab
22.3 mm
8.5
6
0,0766 € - 0,0766 € 17000 En stock
15.9 mm
Naturel
PEBD
No Tab
12.1 mm
7.0
6
0,0737 € - 0,0737 € 13043 En stock
11.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
8.5 mm
6.3
6
0,0674 € - 0,0674 € 2569 En stock
14.3 mm
Naturel
PEBD
No Tab
10.4 mm
6.9
6
0,1047 € - 0,1463 € 4298 En stock
28.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
25.1 mm
8.5
6
0,1053 € - 0,1463 € 5822 En stock
28.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
24.5 mm
8.5
6
0,1664 € - 0,231 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
30.0 mm
8.5
6
0,0731 € - 0,0731 € 1995 En stock
10.2 mm
Naturel
PEBD
No Tab
7.2 mm
6.3
6
0,0969 € - 0,1353 € 1000 En stock
25.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
21.7 mm
8.5
6
0,0766 € - 0,1068 € 16500 En stock
18.4 mm
Naturel
PEBD
No Tab
14.5 mm
7.5
6
0,082 € - 0,1143 € 37742 En stock
19.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
16.0 mm
7.7
6
0,1664 € - 0,231 € 250 En stock
35.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
31.8 mm
8.5
6
0,1606 € - 0,2238 € 16150 En stock
31.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
27.2 mm
8.5
6
0,2596 € - 0,4749 € 3149 En stock
52.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
40.9 mm
9.6
6
0,0672 € - 0,0672 € 10391 En stock
9.3 mm
Naturel
PEBD
No Tab
6.3 mm
5.0
6
  • sur 25
Bouchon pour extrémité de tube 4.2 mm Type 1 PEBD Naturel

10327623

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 9.1 mm Type 1 PELD - PIR Naturel

10118689


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 7.7 mm Type 1 PEBD Naturel

10327630

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 8.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10350256

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
31997 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • d
    8.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 51.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10350379

Gamme de prix
0,5896 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 22.3 mm Type 1 PEBD Naturel

10350140

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.2 mm
  • d
    22.3 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 12.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10350232

Gamme de prix
0,0766 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • d
    12.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 8.5 mm Type 1 PEBD Naturel

10350157

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
13043 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 10.4 mm Type 1 PEBD Naturel

10350324

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
2569 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d
    10.4 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 25.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10350195

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1047 €

Niveaux de stock
4298 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 24.5 mm Type 1 PEBD Naturel

10350409

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
5822 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • d
    24.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm Type 1 PEBD Naturel

10350188

Gamme de prix
0,231 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 7.2 mm Type 1 PEBD Naturel

10350287

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0731 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.2 mm
  • d
    7.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 21.7 mm Type 1 PEBD Naturel

10350249

Gamme de prix
0,1353 € - 0,0969 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.7 mm
  • d
    21.7 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 14.5 mm Type 1 PEBD Naturel

10350263

Gamme de prix
0,1068 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.4 mm
  • d
    14.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 16.0 mm Type 1 PEBD Naturel

10350164

Gamme de prix
0,1143 € - 0,082 €

Niveaux de stock
37742 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.6 mm
  • d
    16.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 31.8 mm Type 1 PEBD Naturel

10350393

Gamme de prix
0,231 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 27.2 mm Type 1 PEBD Naturel

10350126

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
16150 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.5 mm
  • d
    27.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 40.9 mm Type 1 PEBD Naturel

10350386

Gamme de prix
0,4749 € - 0,2596 €

Niveaux de stock
3149 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.7 mm
  • d
    40.9 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 6.3 mm Type 1 PEBD Naturel

10350331

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
10391 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.3 mm
  • d
    6.3 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab