Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1411 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 0,1489 € - 0,2316 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1373 € - 0,2135 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1437 € - 0,2236 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0127 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0321 € - 0,05 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0124 € - 0,0193 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0214 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,0161 € - 0,0251 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0418 € - 0,065 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,069 € | Demander le délai de livraison ici |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0453 € - 0,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,088 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 0,0665 € - 0,1035 € | 2250 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm