Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0363 € - 0,0565 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0117 € - 0,013 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0881 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,0297 € - 0,033 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0387 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 0,0309 € - 0,0343 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,037 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2662 € - 0,4141 € | Demander le délai de livraison ici |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,3775 € - 0,5873 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,0737 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0781 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0737 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2662 € - 0,4141 € | Demander le délai de livraison ici |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0409 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,0273 € - 0,0426 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer