Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En stock

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,1166 € - 0,1814 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,1238 € - 0,1926 € Demander le délai de livraison ici
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1424 € - 0,2216 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,1772 € - 0,2757 € Demander le délai de livraison ici
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Demander le délai de livraison ici
0,2042 € - 0,3177 € Demander le délai de livraison ici
0,2042 € - 0,3177 € Demander le délai de livraison ici
0,0639 € - 0,0994 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,0129 € - 0,0201 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0146 € - 0,0227 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0268 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0279 € - 0,0434 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0273 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,0328 € - 0,0364 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0435 € - 0,0677 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0589 € - 0,0916 € Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,0771 € - 0,1199 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,1503 € - 0,2338 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Demander le délai de livraison ici
0,2195 € - 0,3415 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 70.0 mm PELD - PCR Vert

20744762

Gamme de prix
0,1814 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 71.5 mm PELD - PCR Vert

20744779

Gamme de prix
0,1926 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 80.0 mm PELD - PCR Vert

20744830

Gamme de prix
0,2216 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN80
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 86.0 mm PELD - PCR Vert

20744885

Gamme de prix
0,2757 € - 0,1772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 89.0 mm PELD - PCR Vert

20744915

Gamme de prix
0,3177 € - 0,2042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 99.0 mm PELD - PCR Vert

20744991

Gamme de prix
0,3177 € - 0,2042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 97.0 mm PELD - PCR Vert

20744977

Gamme de prix
0,3177 € - 0,2042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 50.0 mm PELD - PCR Vert

20745035

Gamme de prix
0,0994 € - 0,0639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN50
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 6.0 mm PELD - PCR Vert

20745097

Gamme de prix
0,0201 € - 0,0129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 9.0 mm PELD - PCR Vert

20745158

Gamme de prix
0,0227 € - 0,0146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8'' GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 24.0 mm PELD - PCR Vert

20745455

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 25.0 mm PELD - PCR Vert

20745479

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 24.5 mm PELD - PCR Vert

20745462

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 29.0 mm PELD - PCR Vert

20745530

Gamme de prix
0,0364 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 36.0 mm PELD - PCR Vert

20745585

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 47.0 mm PELD - PCR Vert

20745622

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 60.0 mm PELD - PCR Vert

20745660

Gamme de prix
0,1199 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 85.0 mm PELD - PCR Vert

20745684

Gamme de prix
0,2338 € - 0,1503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 106.0 mm PELD - PCR Vert

20745752

Gamme de prix
0,3177 € - 0,2042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 110.0 mm PELD - PCR Vert

20745776

Gamme de prix
0,3415 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR