Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,0566 € - 0,0881 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0149 € - 0,0166 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0342 € - 0,0532 € Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0257 € - 0,0401 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Demander le délai de livraison ici
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0206 € - 0,0229 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0165 € - 0,0257 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0182 € - 0,0284 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0132 € - 0,0205 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0237 € - 0,0369 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0792 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,0933 € - 0,1451 € Demander le délai de livraison ici
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0155 € - 0,0242 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0172 € - 0,0267 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0129 € - 0,0201 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0198 € - 0,022 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 46.0 mm PELD - PCR Vert

20744274

Gamme de prix
0,0881 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 10.0 mm PELD - PCR Vert

20745172

Gamme de prix
0,0166 € - 0,0149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 30.5 mm PELD - PCR Vert

20744458

Gamme de prix
0,0532 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 23.5 mm PELD - PCR Vert

20745448

Gamme de prix
0,0401 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 22.5 mm PELD - PCR Vert

20745424

Gamme de prix
0,0385 € - 0,0247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 18.0 mm PELD - PCR Vert

20745332

Gamme de prix
0,0229 € - 0,0206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 95.0 mm PELD - PCR Vert

20745042

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 12.5 mm PELD - PCR Vert

20745226

Gamme de prix
0,0257 € - 0,0165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 15.0 mm PELD - PCR Vert

20745271

Gamme de prix
0,0284 € - 0,0182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 7.0 mm PELD - PCR Vert

20745110

Gamme de prix
0,0205 € - 0,0132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 21.5 mm PELD - PCR Vert

20745400

Gamme de prix
0,0369 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 61.0 mm PELD - PCR Vert

20744366

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 64.0 mm PELD - PCR Vert

20744373

Gamme de prix
0,1451 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 91.0 mm PELD - PCR Vert

20744939

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 98.0 mm PELD - PCR Vert

20744984

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 11.0 mm PELD - PCR Vert

20745196

Gamme de prix
0,0242 € - 0,0155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 13.5 mm PELD - PCR Vert

20745240

Gamme de prix
0,0267 € - 0,0172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 6.5 mm PELD - PCR Vert

20745103

Gamme de prix
0,0201 € - 0,0129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 17.0 mm PELD - PCR Vert

20745318

Gamme de prix
0,022 € - 0,0198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 8.0 mm PELD - PCR Vert

20745134

Gamme de prix
0,0214 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR