Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En stock

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,0522 € - 0,0812 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0284 € - 0,0443 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,037 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0987 € - 0,1535 € 1620 En stock
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0119 € - 0,0132 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0462 € - 0,0719 € Demander le délai de livraison ici
0,0613 € - 0,0954 € Demander le délai de livraison ici
0,0626 € - 0,0974 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0692 € - 0,1077 € Demander le délai de livraison ici
0,0721 € - 0,1122 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0915 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
0,1476 € - 0,2296 € Demander le délai de livraison ici
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € Demander le délai de livraison ici
0,145 € - 0,2256 € Demander le délai de livraison ici
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1386 € - 0,2156 € Demander le délai de livraison ici
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1398 € - 0,2176 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € 630 En stock
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0543 € - 0,0845 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0601 € - 0,0935 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0126 € - 0,0197 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 41.0 mm PELD - PCR Vert

20744359

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN40
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 25.5 mm PELD - PCR Vert

20744427

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN25
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 32.0 mm PELD - PCR Vert

20744465

Gamme de prix
0,0576 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 65.0 mm PELD - PCR Vert

20744380

Gamme de prix
0,1535 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
1620 En stock
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN65
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 4.0 mm PELD - PCR Vert

20744410

Gamme de prix
0,0132 € - 0,0119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 37.5 mm PELD - PCR Vert

20744540

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 48.5 mm PELD - PCR Vert

20744601

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 49.0 mm PELD - PCR Vert

20744618

Gamme de prix
0,0974 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 53.5 mm PELD - PCR Vert

20744649

Gamme de prix
0,1077 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 55.0 mm PELD - PCR Vert

20744663

Gamme de prix
0,1122 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 63.5 mm PELD - PCR Vert

20744724

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 84.0 mm PELD - PCR Vert

20744861

Gamme de prix
0,2296 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 93.0 mm PELD - PCR Vert

20744953

Gamme de prix
0,3177 € - 0,2042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 82.0 mm PELD - PCR Vert

20744847

Gamme de prix
0,2256 € - 0,145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 77.0 mm PELD - PCR Vert

20744809

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 78.0 mm PELD - PCR Vert

20744816

Gamme de prix
0,2176 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 100.0 mm PELD - PCR Vert

20745004

Gamme de prix
0,3177 € - 0,2042 €

Niveaux de stock
630 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 43.0 mm PELD - PCR Vert

20745011

Gamme de prix
0,0845 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 48.0 mm PELD - PCR Vert

20745028

Gamme de prix
0,0935 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 5.5 mm PELD - PCR Vert

20745080

Gamme de prix
0,0197 € - 0,0126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR