Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1202 € - 0,187 € | Demander le délai de livraison ici |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1022 € - 0,1591 € | Demander le délai de livraison ici |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,3751 € - 0,5836 € | Demander le délai de livraison ici |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Demander le délai de livraison ici |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2712 € - 0,4219 € | Demander le délai de livraison ici |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2712 € - 0,4219 € | Demander le délai de livraison ici |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Demander le délai de livraison ici |