Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,0363 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0968 € - 0,1506 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0117 € - 0,013 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0566 € - 0,0881 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0279 € - 0,0434 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0297 € - 0,033 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0349 € - 0,0387 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,0309 € - 0,0343 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,037 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,3597 € - 0,5595 € Demander le délai de livraison ici
0,2662 € - 0,4141 € Demander le délai de livraison ici
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,3775 € - 0,5873 € Demander le délai de livraison ici
0,0737 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,0502 € - 0,0781 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
0,2004 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
0,2662 € - 0,4141 € Demander le délai de livraison ici
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,0263 € - 0,0409 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0273 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 32.0 mm PELD - PCR Vert

20744465

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 65.0 mm PELD - PCR Vert

20744380

Gamme de prix
0,1506 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN65
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 4.0 mm PELD - PCR Vert

20744410

Gamme de prix
0,013 € - 0,0117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 46.0 mm PELD - PCR Vert

20744274

Gamme de prix
0,0881 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 25.5 mm PELD - PCR Vert

20744427

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN25
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 27.0 mm PELD - PCR Vert

20745509

Gamme de prix
0,033 € - 0,0297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 31.0 mm PELD - PCR Vert

20745554

Gamme de prix
0,0387 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 28.0 mm PELD - PCR Vert

20745523

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 32.5 mm PELD - PCR Vert

20745578

Gamme de prix
0,0412 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN32
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 122.0 mm PELD - PCR Vert

20745837

Gamme de prix
0,5595 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 121.0 mm PELD - PCR Vert

20745820

Gamme de prix
0,4141 € - 0,2662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 135.0 mm PELD - PCR Vert

20745899

Gamme de prix
0,5873 € - 0,3775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 58.0 mm PELD - PCR Vert

20745653

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 40.0 mm PELD - PCR Vert

20745615

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 56.5 mm PELD - PCR Vert

20745646

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 86.5 mm PELD - PCR Vert

20745691

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 103.0 mm PELD - PCR Vert

20745721

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 115.0 mm PELD - PCR Vert

20745806

Gamme de prix
0,4141 € - 0,2662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 24.0 mm PELD - PCR Vert

20745455

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 25.0 mm PELD - PCR Vert

20745479

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Couleur
    Vert