Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1144 € - 0,134 € | 646 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,1262 € - 0,2389 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,9391 € - 0,9856 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages gaz
|
3.
|
||
0,2478 € - 0,5292 € | 3583 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1217 € - 0,2066 € | 11495 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1577 € - 0,3636 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4-17
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1226 € - 0,2812 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,2055 € - 0,3873 € | 37800 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,3337 € - 0,6741 € | 7591 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3.
|
||
0,1217 € - 0,2303 € | 18500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,1061 € - 0,1061 € | 12998 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages gaz
|
3.
|
||
0,3886 € - 0,8663 € | Demander le délai de livraison ici |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
4
|
||
0,4069 € - 0,4759 € | 6815 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,2633 € - 0,544 € | 7700 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
4
|
||
0,842 € - 0,9842 € | 1344 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,2435 € - 0,5056 € | 60 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
4
|
||
0,7758 € - 0,911 € | 873 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
0,2534 € - 0,5144 € | 14550 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
4
|
||
0,0455 € - 0,3341 € | 2250 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
4
|
||
0,6434 € - 0,6772 € | 559 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3.
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer