Menu  Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1083 € - 0,1268 € 10326 En stock
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,0464 € - 0,3404 € 2250 En stock
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,8579 € - 1,0029 € 1244 En stock
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,2482 € - 0,5152 € 15000 En stock
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,396 € - 0,8828 € 480 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,7776 € - 0,8178 € 2685 En stock
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
500 En stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Jaune
PEHD
Métrique 
2
0,2395 € - 0,5724 € 4800 En stock
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,2582 € - 0,5242 € 350 En stock
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,1193 € - 0,937 € 4000 En stock
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,2683 € - 0,5543 € 7700 En stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,3902 € - 0,4089 € 3099 En stock
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,5179 € - 0,6069 € 895 En stock
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,627 € - 0,6599 € 2748 En stock
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,0463 € - 0,2298 € 6000 En stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,4906 € - 0,934 € 8500 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
BSP
0,1241 € - 0,2106 € 10500 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,4003 € - 0,8526 € 950 En stock
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
1,1865 € - 1,3874 € 9654 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
0,2094 € - 0,4278 € 6000 En stock
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
  • sur 5
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262276

Gamme de prix
0,1268 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
10326 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 17.3 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148877

Gamme de prix
0,3404 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 55.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262436

Gamme de prix
1,0029 € - 0,8579 €

Niveaux de stock
1244 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 20.6 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148891

Gamme de prix
0,5152 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 33.3 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148853

Gamme de prix
0,8828 € - 0,396 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262412

Gamme de prix
0,8178 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
2685 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques Jaune PEHD

10074961


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 19.1 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148884

Gamme de prix
0,5724 € - 0,2395 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 23.9 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148907

Gamme de prix
0,5242 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 30.0 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148921

Gamme de prix
0,937 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 15.8 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148860

Gamme de prix
0,5543 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
7700 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 34.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262313

Gamme de prix
0,4089 € - 0,3902 €

Niveaux de stock
3099 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262399

Gamme de prix
0,6069 € - 0,5179 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 48.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262351

Gamme de prix
0,6599 € - 0,627 €

Niveaux de stock
2748 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262108

Gamme de prix
0,2298 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages BSP Jaune Nylon 6

10253847

Gamme de prix
0,934 € - 0,4906 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262085

Gamme de prix
0,2106 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 47.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262184

Gamme de prix
0,8526 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 68.0 mm Jaune Nylon 6

10262474

Gamme de prix
1,3874 € - 1,1865 €

Niveaux de stock
9654 En stock
Caractéristiques
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 28.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262146

Gamme de prix
0,4278 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Norme de filetage
    UNF