Menu  Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1217 € - 0,2066 € 11495 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1217 € - 0,2158 € 13493 En stock
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,3337 € - 0,6741 € 4100 En stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,9391 € - 0,9856 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
0,1061 € - 0,1061 € 12998 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
0,1217 € - 0,2303 € 18000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,3534 € - 0,3717 € 12644 En stock
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,4519 € - 0,4759 € 1000 En stock
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,4801 € - 0,5055 € 8686 En stock
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,604 € - 1,0142 € 1703 En stock
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,7758 € - 0,911 € 869 En stock
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,3323 € - 0,3506 € 5080 En stock
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,4562 € - 0,5364 € 3830 En stock
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,3829 € - 0,4012 € 4599 En stock
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1063 € - 0,1244 € 14326 En stock
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,842 € - 0,9842 € 1344 En stock
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,5083 € - 0,5956 € 2395 En stock
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,3252 € - 0,7244 € 8400 En stock
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,0455 € - 0,3341 € 2250 En stock
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Bleu
PEHD
UNF
0,6153 € - 0,6476 € 1498 En stock
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
  • sur 5
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262085

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
11495 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262092

Gamme de prix
0,2158 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
13493 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262177

Gamme de prix
0,6741 € - 0,3337 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 56.0 mm Jaune Nylon 6

10262467

Gamme de prix
0,9856 € - 0,9391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 29.5 mm Jaune Nylon 6

10262450

Gamme de prix
0,1061 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
12998 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253809

Gamme de prix
0,2303 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262306

Gamme de prix
0,3717 € - 0,3534 €

Niveaux de stock
12644 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262375

Gamme de prix
0,4759 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262337

Gamme de prix
0,5055 € - 0,4801 €

Niveaux de stock
8686 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 45.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262344

Gamme de prix
1,0142 € - 0,604 €

Niveaux de stock
1703 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 52.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262429

Gamme de prix
0,911 € - 0,7758 €

Niveaux de stock
869 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 32.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262290

Gamme de prix
0,3506 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
5080 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 38.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262382

Gamme de prix
0,5364 € - 0,4562 €

Niveaux de stock
3830 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 34.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262313

Gamme de prix
0,4012 € - 0,3829 €

Niveaux de stock
4599 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262276

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
14326 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 55.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262436

Gamme de prix
0,9842 € - 0,842 €

Niveaux de stock
1344 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262399

Gamme de prix
0,5956 € - 0,5083 €

Niveaux de stock
2395 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 26.9 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148914

Gamme de prix
0,7244 € - 0,3252 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 17.3 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148877

Gamme de prix
0,3341 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 48.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262351

Gamme de prix
0,6476 € - 0,6153 €

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique