Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,627 € - 0,6599 € | 2748 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 9144 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8178 € | 2685 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,6155 € - 1,0334 € | 1700 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,4605 € - 0,4849 € | 2000 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,4892 € - 0,5151 € | 8686 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,8579 € - 1,0029 € | 1244 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,5179 € - 0,6069 € | 895 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,0464 € - 0,3404 € | 2250 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,3314 € - 0,7382 € | 6300 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,7905 € - 0,9283 € | 869 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,2611 € - 0,3041 € | 3997 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,4146 € - 0,4849 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,2786 € - 0,2786 € | 2578 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,2482 € - 0,5152 € | 15000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5543 € | 7700 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 350 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5466 € | 4830 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
2
|
|||
| 0,396 € - 0,8828 € | 480 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer