Menu  Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0463 € - 0,2298 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,2094 € - 0,4278 € 6000 En stock
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,4003 € - 0,8526 € 950 En stock
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,4906 € - 0,934 € 8500 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
BSP
1,1865 € - 1,3874 € 9654 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
0,1241 € - 0,2106 € 10500 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1241 € - 0,2585 € 18300 En stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1097 € - 0,5212 € 2500 En stock
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1249 € - 0,2865 € 41100 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1337 € - 0,253 € 3500 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1241 € - 0,2347 € 17000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1166 € - 0,1365 € 11645 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,2525 € - 0,5393 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1578 € - 0,3344 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Jaune
PEHD
Filetages métriques
5
0,2094 € - 0,3946 € 31200 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
0,1783 € - 0,9069 € 4250 En stock
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1241 € - 0,2199 € 13000 En stock
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,1606 € - 0,3706 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,34 € - 0,6869 € 400 En stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
0,957 € - 1,0043 € 1514 En stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
  • sur 5
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262108

Gamme de prix
0,2298 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 28.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262146

Gamme de prix
0,4278 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 47.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262184

Gamme de prix
0,8526 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages BSP Jaune Nylon 6

10253847

Gamme de prix
0,934 € - 0,4906 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon Slottex 68.0 mm Jaune Nylon 6

10262474

Gamme de prix
1,3874 € - 1,1865 €

Niveaux de stock
9654 En stock
Caractéristiques
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262085

Gamme de prix
0,2106 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 20.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262115

Gamme de prix
0,2585 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
18300 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 31.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262153

Gamme de prix
0,5212 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262122

Gamme de prix
0,2865 € - 0,1249 €

Niveaux de stock
41100 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253823

Gamme de prix
0,253 € - 0,1337 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253809

Gamme de prix
0,2347 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262269

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
11645 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262160

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M14 x 1 Jaune PEHD

10122150

Gamme de prix
0,3344 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253830

Gamme de prix
0,3946 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
31200 En stock
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 54.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262191

Gamme de prix
0,9069 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262092

Gamme de prix
0,2199 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262139

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262177

Gamme de prix
0,6869 € - 0,34 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 56.0 mm Jaune Nylon 6

10262467

Gamme de prix
1,0043 € - 0,957 €

Niveaux de stock
1514 En stock
Caractéristiques
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Couleur
    Jaune