Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1783 € - 0,9069 € | 4250 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4003 € - 0,8526 € | 950 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1097 € - 0,5212 € | 2500 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1865 € - 1,3874 € | 9654 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2106 € | 10500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2199 € | 13000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1606 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1578 € - 0,3344 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Filetages métriques
|
5
|
||
| 0,3902 € - 0,4089 € | 3099 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,1083 € - 0,1268 € | 10326 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,5179 € - 0,6069 € | 895 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,627 € - 0,6599 € | 2748 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,0464 € - 0,3404 € | 2250 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,3314 € - 0,7382 € | 6300 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,8579 € - 1,0029 € | 1244 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,2611 € - 0,3041 € | 3997 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 9144 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5466 € | 4830 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,6155 € - 1,0334 € | 1700 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | Demander le délai de livraison ici |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6