Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | d2 | d1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1647 € - 0,3459 € | 6800 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | 9015 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2773 € - 0,3083 € | 8472 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,346 € - 1,346 € | 2702 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,0942 € | 5496 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | 134069 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,0598 € | 1980 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3674 € - 0,4055 € | 4746 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2478 € - 0,2773 € | 7595 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,5702 € - 0,6322 € | 392 En stock |
|
Violet
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4942 € - 0,5477 € | 21891 En stock |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4238 € - 0,4717 € | 6144 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0968 € - 0,2259 € | 8700 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,086 € | 29909 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2168 € - 0,2407 € | 44370 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4576 € - 0,5083 € | 3412 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1943 € - 0,2168 € | 17490 En stock |
|
Violet
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3125 € - 0,3463 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3365 € - 0,3717 € | 4711 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer