Menu  Rechercher

Bouchon rondelle de masquage

En stock

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière d2 d1 h1 Type Ajouter au panier
0,1478 € - 0,1478 € 1880 En stock
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
0,5237 € - 0,5237 € 19575 En stock
Noir
EPDM
6.4 mm
1
0,2731 € - 0,2731 € 9015 En stock
Naturel
Silicone
8.7 mm
1
0,0847 € - 0,0942 € 5496 En stock
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
1,346 € - 1,346 € 2702 En stock
Noir
EPDM
12.7 mm
1
0,4942 € - 0,5477 € 21891 En stock
Blanc
Silicone
10.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2773 € - 0,3083 € 8472 En stock
Jaune
Silicone
4.9 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1036 € - 0,1036 € 4794 En stock
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
0,4688 € - 0,4688 € 71223 En stock
Noir
EPDM
7.9 mm
1
0,1227 € - 0,1227 € 2014 En stock
Naturel
Silicone
5.8 mm
1
0,2168 € - 0,2407 € 44370 En stock
Vert foncé
Silicone
3.6 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4632 € - 0,4632 € 158 En stock
Naturel
Silicone
11.5 mm
1
0,0712 € - 0,0712 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
0,9447 € - 0,9447 € 134069 En stock
Noir
EPDM
9.5 mm
1
0,0968 € - 0,2259 € 8700 En stock
Naturel
Silicone
6.5 mm
1
0,2478 € - 0,2773 € 7595 En stock
Rose
Silicone
4.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,2647 € - 0,2773 € 19991 En stock
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
10250013 0,9602 € - 0,9602 € 23603 En stock
Noir
EPDM
12.7 mm
1
0,032 € - 0,032 € 3723 En stock
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
0,4421 € - 0,4914 € 1573 En stock
Jaune
Silicone
9.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 2
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242643

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
1880 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10249987

Gamme de prix
0,5237 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
19575 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288504

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
9015 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288467

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
5496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250020

Gamme de prix
1,346 € - 1,346 €

Niveaux de stock
2702 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Blanc Silicone

10241189

Gamme de prix
0,5477 € - 0,4942 €

Niveaux de stock
21891 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Jaune Silicone

10241141

Gamme de prix
0,3083 € - 0,2773 €

Niveaux de stock
8472 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242667

Gamme de prix
0,1036 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
4794 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10249994

Gamme de prix
0,4688 € - 0,4688 €

Niveaux de stock
71223 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288436

Gamme de prix
0,1227 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
2014 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Vert foncé Silicone

10241080

Gamme de prix
0,2407 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
44370 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242650

Gamme de prix
0,4632 € - 0,4632 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242636

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250006

Gamme de prix
0,9447 € - 0,9447 €

Niveaux de stock
134069 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288498

Gamme de prix
0,2259 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Rose Silicone

10241134

Gamme de prix
0,2773 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
7595 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242674

Gamme de prix
0,2773 € - 0,2647 €

Niveaux de stock
19991 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250013

Gamme de prix
0,9602 € - 0,9602 €

Niveaux de stock
23603 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288450

Gamme de prix
0,032 € - 0,032 €

Niveaux de stock
3723 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Jaune Silicone

10241059

Gamme de prix
0,4914 € - 0,4421 €

Niveaux de stock
1573 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790