Menu  Rechercher

Bouchon raccord rapide 23.9 mm PEHD - PCR Vert

Référence Essentra :

20749965

Référence du fabricant:

20749965

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1602 €
2500 - 12499 0,1144 €
12500 + 0,103 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

40,05 €

250 x 0,1602 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 46.0 mm
d 23.9 mm
h 29.0 mm
Norme de filetage SAE J 2044
Filetage 24 in
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter