Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube

En stock

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D h Couleur Matière Type de poignée d Ajouter au panier
1,0123 € - 1,591 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
27.0 mm
0,2196 € - 0,283 € 29 En stock
19.0 mm
12.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
16.0 mm
2,6189 € - 6,3783 € 2644 En stock
45.0 mm
25.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
40.0 mm
0,466 € - 1,2093 € 200 En stock
10.7 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
108.0 mm
0,2098 € - 0,2717 € 5595 En stock
17.0 mm
10.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
14.0 mm
0,2252 € - 0,29 € 205 En stock
22.0 mm
12.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
18.0 mm
0,145 € - 0,1886 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
8.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
8.0 mm
0,2816 € - 0,822 € 1700 En stock
10.2 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
80.0 mm
0,1478 € - 0,1914 € 4000 En stock
13.0 mm
8.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
10.0 mm
0,6871 € - 1,1137 € 250 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
19.0 mm
0,5055 € - 0,8208 € 200 En stock
27.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
22.0 mm
0,183 € - 0,2351 € 1203 En stock
15.0 mm
10.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
12.0 mm
0,887 € - 1,3939 € 3849 En stock
29.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
23.0 mm
0,9983 € - 1,5629 € 278 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
26.0 mm
0,214 € - 0,2773 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
10.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
15.0 mm
4,224 € - 8,8705 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
203.2 mm
0,8631 € - 2,2087 € Demander le délai de livraison ici
12.2 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
150.0 mm
0,1562 € - 0,3459 € 500 En stock
7.8 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
40.0 mm
0,7096 € - 1,3925 € 7300 En stock
36.0 mm
22.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
29.0 mm
0,8729 € - 1,3756 € 20298 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
21.0 mm
  • sur 5
Bouchon pour extrémité de tube 27.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179864

Gamme de prix
1,591 € - 1,0123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 16.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060162

Gamme de prix
0,283 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179871

Gamme de prix
6,3783 € - 2,6189 €

Niveaux de stock
2644 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 108.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10087589

Gamme de prix
1,2093 € - 0,466 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 14.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060148

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
5595 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 18.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060186

Gamme de prix
0,29 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
205 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 8.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060100

Gamme de prix
0,1886 € - 0,145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085912

Gamme de prix
0,822 € - 0,2816 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 10.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060117

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 19.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179796

Gamme de prix
1,1137 € - 0,6871 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 22.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060193

Gamme de prix
0,8208 € - 0,5055 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 12.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060124

Gamme de prix
0,2351 € - 0,183 €

Niveaux de stock
1203 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 23.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179826

Gamme de prix
1,3939 € - 0,887 €

Niveaux de stock
3849 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 26.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179857

Gamme de prix
1,5629 € - 0,9983 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 15.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060155

Gamme de prix
0,2773 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 203.2 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10104576

Gamme de prix
8,8705 € - 4,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 150.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10087541

Gamme de prix
2,2087 € - 0,8631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085875

Gamme de prix
0,3459 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 29.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060216

Gamme de prix
1,3925 € - 0,7096 €

Niveaux de stock
7300 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 21.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179819

Gamme de prix
1,3756 € - 0,8729 €

Niveaux de stock
20298 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir