Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

En stock

Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur H Type de poignée d h1 Type Ajouter au panier
1,125 € - 2,5429 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
Blanc
14.2 mm
Avec prise pour les doigts
135.0 mm
1.2 mm
0,1534 € - 0,3311 € 15000 En stock
10.7 mm
Rouge
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
60.0 mm
1.3 mm
1
0,0533 € - 0,1298 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Blanc
11.6 mm
Avec prise pour les doigts
40.0 mm
1.2 mm
0,1312 € - 0,3725 € 14000 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
80.0 mm
1.5 mm
0,5209 € - 1,2655 € 6300 En stock
12.2 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
120.0 mm
1.8 mm
1
0,3224 € - 0,8249 € 57900 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
100.0 mm
1.5 mm
0,8673 € - 2,0934 € 180 En stock
13.0 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
125.0 mm
1.0 mm
1
0,3534 € - 0,4139 € Demander le délai de livraison ici
12.2 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
120.0 mm
1.8 mm
1,17 € - 2,3714 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
Rouge
14.2 mm
Avec prise pour les doigts
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1886 € - 0,3962 € 12600 En stock
12.5 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
80.0 mm
1.5 mm
1
0,3576 € - 0,7687 € 60 En stock
12.5 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1308 € - 0,3725 € 1400 En stock
10.5 mm
Blanc
12.0 mm
Sans prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
0,1885 € - 0,2267 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
Rouge
8.0 mm
Avec prise pour les doigts
30.0 mm
1.0 mm
1
1,0095 € - 2,1644 € 2040 En stock
13.0 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
125.0 mm
1.0 mm
0,0599 € - 0,1398 € 250 En stock
10.8 mm
Rouge
11.7 mm
Avec prise pour les doigts
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1492 € - 0,3045 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Rouge
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1122 € - 0,2729 € 17325 En stock
10.7 mm
Blanc
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
60.0 mm
1.3 mm
0,1299 € - 0,3696 € 5500 En stock
10.5 mm
Blanc
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
0,1816 € - 0,2222 € 3000 En stock
7.8 mm
Blanc
8.0 mm
Avec prise pour les doigts
30.0 mm
1.0 mm
0,0818 € - 0,1759 € 29500 En stock
10.8 mm
Blanc
11.7 mm
Avec prise pour les doigts
50.0 mm
1.2 mm
  • sur 3
Bouchon pour extrémité de tube 135.0 mm 13.3 mm PELD - PIR Blanc

10071380

Gamme de prix
2,5429 € - 1,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10092934

Gamme de prix
0,3311 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Blanc

10093559

Gamme de prix
0,1298 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Blanc

10093597

Gamme de prix
0,3725 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 120.0 mm 12.2 mm PELD - PIR Rouge

10093634

Gamme de prix
1,2655 € - 0,5209 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 100.0 mm 12.5 mm PEBD Blanc

10093610

Gamme de prix
0,8249 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
57900 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 125.0 mm 13.0 mm PELD - PIR Rouge

10104156

Gamme de prix
2,0934 € - 0,8673 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 120.0 mm 12.2 mm PELD - PIR Blanc

10093627

Gamme de prix
0,4139 € - 0,3534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 135.0 mm 13.3 mm PELD - PIR Rouge

10104163

Gamme de prix
2,3714 € - 1,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10092736

Gamme de prix
0,3962 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 90.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10092989

Gamme de prix
0,7687 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Blanc

10069905

Gamme de prix
0,3725 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm 7.8 mm PELD - PIR Rouge

10070901

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 125.0 mm 13.0 mm PELD - PIR Blanc

10071373

Gamme de prix
2,1644 € - 1,0095 €

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10092927

Gamme de prix
0,1398 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

10093016

Gamme de prix
0,3045 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 10.7 mm PELD - PIR Blanc

10093573

Gamme de prix
0,2729 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
17325 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Blanc

10093580

Gamme de prix
0,3696 € - 0,1299 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm 7.8 mm PELD - PIR Blanc

10069981

Gamme de prix
0,2222 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Blanc

10093566

Gamme de prix
0,1759 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc